Kit unité de régulateur pour LHX+ 5 kW et 10 kW
- Régulation du débit de liquide de refroidissement en fonction du point de consigne de température de l’air réfrigéré (alimentation). Plus de fonctions de régulation avec un kit de contrôle de l’eau
- Indépendante, unité de commande19" compacte sans fils lâches dans la partie supérieure de la baie
- Connexions de capteurs « plug and play » clairement indiquées
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Unité de régulation
- Famille d’article : Varistar
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 150 mm
- Hauteur en mm : 130 mm
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
L’unité de commande complète le LHX+. Elle se connecte aux capteurs LHX+ et à la vanne de liquide de refroidissement motorisée 23130-607. Cela permet au refroidisseur de réguler le débit d’air du liquide de refroidissement en fonction d’un point de consigne de température d’air refroidi (alimentation). Une fonctionnalité de surveillance à distance avancée et diverses fonctions de configuration sont intégrées.
Écran d’affichage externe en option.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Unité de commande AlZn 1,5 mm, capot acier 1,0 mm RAL7021 | 1 | |
2 | prise RJ45, Interface SNMP et Modbus, pour une intégration dans des systèmes de gestion de niveau supérieur ou un accès direct à l’interface graphique Web | 1 | |
3 | Raccordement secteur 85 ... 260 VAC | 1 | |
4 | Câble d’alimentation IEC C14 selon SCHUKO | 1 | |
5 | Actionneur avec câble | 1 | |
6 | Sonde de température | 4 | |
7 | Instructions de montage | 1 |
RESSOURCES
Fiche commerciale
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.