Bus de raccordement d’alimentation CPCI Serial, 3 U, 8 F, 1 slot
- Bus de raccordement d’alimentation pour blocs d’alimentation enfichables avec lame d’alimentation FCI
- 3 U, 8 F, 1 connecteur d’alimentation
- Entrées séparées pour CA et CC avec Fastons
- Connecteur pour 12 V, 5 V de secours, signaux utilitaires, partage de courant, bouton d’alimentation, console série vers un onduleur et des E/S numériques à l’arrière
- Facultativement, la fiche PICMG 2.9 SMBus et des powerbugs supplémentaires pour 12 V et 5 V de secours peuvent être installées
- L’adresse géographique peut être définie au moyen d’un commutateur DIP
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 1
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : CompactPCI Serial
- Largeur du slot : 8 F
- Type de connecteur : 01
- Type de connecteur d’alimentation : PwrBlade
- Type de connecteur secteur : MicroMatch, 10 broches
- Largeur en mm : 39,6 mm
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
Bus de raccordement d’alimentation pour applications CompactPCI Serial. Jusqu’à 4bus de raccordement d’alimentation peuvent être connectés pour augmenter la puissance ou pour la redondance.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | bus de raccordement d’alimentation CompactPCI Serial, 3 U, 8 F, 1 slot | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.