Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Carte fond de panier VME64x, 6U, 16 emplacements sans P0

  • Conforme à la norme ANSI/VITA 1-1994 VME64, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 Spécification de VME2eSST , ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
  • Carte fond de panier monolithique, 6U avec niveaux J1 et J2
  • Connexion et déconnexion de la masse électrique et de la masse mécanique au moyen des vis
  • Terminaison passive
  • Electronic Daisy Chain (EDC) automatique
  • Les tensions d’alimentation peuvent être appliquées via des powerbugs (cosse à anneau M4) ou FASTON
  • Connecteur Utility pour les signaux d'état
  • Connecteur pour tensions supplémentaires V1/V2
  • Connecteur SMB (System Management Bus) selon VITA38
Plus

N° référence

23001-516
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 23001-516, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Carte fond de panier
  • Nombre de slots : 16
  • Hauteur en U : 6 U
  • Type de cartes fond de panier : VME64x avec EDC
  • Slot système : Slot 1 gauche
  • Largeur du slot : 4 F
  • Type de connecteur : DIN 41612, VME64x
  • Type de connecteur d’alimentation : Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4
  • Type de connecteur secteur : SMCQ, 12 broches
  • Largeur en mm : 323,7 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Câble SMBus CPCI
N° référence 23204-113
Câblage sensitif CompactPCI
Câble utility CPCI, Sense, 350 mm
N° référence 23204-115
Câblage sensitif CompactPCI
Câble utility CPCI, Sense, 600 mm
N° référence 23204-116

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les cartes fonds de panier nVent SCHROFF VME64x bénéficient d’une excellente suppression des bruits haute fréquence et de valeurs MTBF très élevées grâce à des condensateurs céramiques et à la technologie de fabrication CMS.

Autres configurations disponibles sur demande.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • VITA

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Carte fond de panier VME64x 1
2 Lot de vis, M4 x 6, avec rondelle de verrouillage ; pour raccordement de l'alimentation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink