Système intégré, type COMe 6 Avec Intel Core i7
- Système intégré avec module x86 COM Express type 6
- Une grande variété d’interfaces, telles que PCIe, mPCIe, USB, Port pour écran d’affichage
- Interfaces internes pour des cartes supplémentaires afin d’améliorer la fonctionnalité, par exemple, pour les interfaces de fieldbus ou le connecteur TFT
- Alimentation logique conçue comme un module enfichable, Entrée 18 ... 26,4 VDC, peut être remplacée facilement
- Excellente solution de refroidissement modulaire, peut être facilement adaptée aux différents niveaux de performances du processeur et aux conditions environnementales
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Systèmes intégrés
- Compatible avec : Systèmes COM intégrés
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
Conception modulaire pour une adaptation facile à diverses applications.
Autres configurations disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Boîtier blindé, Acier, poudré, noir, RAL 9005 | 1 | |
2 | Dissipateurs thermiques, refroidissement sans ventilateur | 1 | |
3 | COM Carrier | 1 | |
4 | Module de base type 6 avec processeur Intel® Core™ i7-6820EQ quatre cœurs ; 8 Go DDR4-SODIMM-2400 | 1 | |
5 | Disques durs SSD 120 Go | 1 | |
6 | Kit de conversion pour montage compact, Modules COM Express de base ou mini | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.