Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2000H 600L

  • Solution active avec ventilateurs, débit d'air amélioré, compense la perte de charge au niveau de l'échangeur thermique
  • Le cadre de montage permet la séparation des serpentins et de la gestion des condensats de l'équipement monté dans le rack.
  • L’espace libre à l’arrière de la baie reste disponible à la distribution d’énergie et à la gestion du câblage
  • Montage facilité sur baies nVent ; contacter nVent pour obtenir des informations sur l’intégration avec des baies tierces
  • Sondes de température à l'entrée et sortie de l'air
  • Système de régulation intégrée avec interface Modbus TCP et SNMP v2c
  • Débit d’eau en option, Sondes de pression et de température incluses avec le kit de contrôle de l’eau pour une surveillance et une régulation de l’eau en fonction de la charge thermique réelle
  • Écran d’affichage local en option
Plus

N° référence

21130-806
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
  • Famille d’article : RackChiller
  • Application : Rear Door Cooler, Actif
  • Largeur en mm : 600 mm
  • Profondeur : 333 mm
  • Hauteur en mm : 2000 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Montage Varistar 19 po
Set de raccordement au réseau d’eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif
N° référence 23130-593
Vanne de régulation avec servomoteur
Vanne de régulation avec servomoteur pour RackChiller Rear Door, actif et passif
N° référence 23130-607
Écran d’affichage pour unité de régulation
Écran d’affichage et clavier RackChiller Rear Door, actif
N° référence 23130-621
Pack de régulation de l’eau
Kit de régulation d’eau pour Rear Door RackChiller , actif ou passif
N° référence 23130-608

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L’échangeur thermique du refroidisseur RackChiller Rear Door (RDC) est conçu pour répondre aux besoins en refroidissement de charges thermiques élevées dans des racks de serveur, de calcul et de stockage haute densité. L’échangeur thermique est fixé comme une porte arrière dotée d’un cadre supplémentaire, ce qui lui permet d’être monté à postériori sur des racks existants. La chaleur dissipée par les équipements du rack est récupérée par l’échangeur thermique air-liquide et transférée dans le circuit d’eau de l’installation, sans ajout de chaleur à la salle informatique. Les ventilateurs montés sur les portes assistent le flux d'air de l'équipement informatique pour compenser l'impédance du serpentin. Le module régulateur de débit d'eau intégré maintient une température d’alimentation d'air constante, ainsi que la vitesse du ventilateur pour conserver un différentiel de pression (configurable) entre le rack et la salle informatique. Le système complet est intégré esthétiquement dans une porte perforée, munie de capots de protection pour isoler l’arrivée de fluides et le circuit de refroidissement des équipements montés dans le rack.

Pour un fonctionnement sans faille, il est recommandé d’utiliser le kit de raccordement au réseau d’eau et les accessoires disponibles en option.

La capacité de refroidissement est déterminée en fonction des conditions suivantes : delta p de l’eau : < 100 kPa ; température du débit d’eau : 12 °C / 53,6 °F ; température de sortie 24 °C / 75,2 °F ; débit d’eau : 4,8 m³/h / 21,1 gal/min ; circulation d’air : selon le module de refroidissement, voir diagramme Carte de performance.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Cadre de montage, Acier, 2 mm, RAL 7021 avec tiroir de condensat intégré, VA, 2 mm, poudré RAL 7021, raccord pour drainage de condensat, VA 1,4571 (acier inoxydable) 1
1a Pieds réglables montés ; support de montage pour Varistar, bâti Proline, Acier, 2 mm, poudré RAL 7021, matériel de montage inclus, instructions d’installation 1
2 Échangeur thermique monté sur la porte, Acier, 1,5 mm, poudré RAL 7021, perforé à l’extérieur, perforations pour un débit optimisé ; 4 x ventilateurs radiaux, Face avant 300 mm en RAL 7001 1
2a 3 x 180° charnière, verrouillage trois points, poignée à levier pour demi-cylindre à profil DIN en option ; connexions filetage extérieur échangeur thermique G1 ¼ " 1
2b purgeur intégré avec tuyau ; cache de protection sur la partie intérieure du rack Acier, 1,5 mm, poudré RAL 7021, avec perforations, perforations pour un débit optimisé 1
3 Unité de régulation RDC, 1 x unité de régulation AlZn de 1,5 mm, pièce d'habillage acier de 1,0 mm, RAL 7021 ; prise 1 x RJ45 1
3a Interface SNMP et Modbus, pour une intégration dans des systèmes de gestion de niveau supérieur ou un accès direct à l’interface graphique Web 1
3c 1 x raccordement d’alimentation 85 à 260 VAC ; 1 x câble d’alimentation IEC C14 vers SCHUKO 1
4 Guide de l’utilisateur à télécharger 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink