Bandeau obturateur d'air Varistar, surface pleine, 600L, retrait de 145 mm du plan 19", 2450H
- Les bandeaux empêchent le mélange de l’air chaud sortant avec l’air froid entrant
- Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs
- Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... + 100° C
- Des bandeaux obturateurs sont disponibles pour des plans 19" montés en retrait (70, 145, 220 mm), .
- Bandeaux de surface pleine
- Bandeaux obturateurs d’air, pour baies de largeur 600 mm et différentes profondeurs de plans
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Panneau baie/bâti
- Famille d’article : Varistar
- Application : Bandeau obturateur
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 52 U
- Hauteur en mm : 2450 mm
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
Bandeau obturateur pour les baies de largeur 600 mm afin d’éviter la recirculation de l’air de l’avant vers l’arrière des racks refroidis. Profondeur de montage réglable pour l’espace de câblage à l’avant du rack.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Joint (côté gauche et droit) | 2 | |
2 | Bandeau, supérieur, Acier, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
3 | Bandeau, inférieur, Acier, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
4 | Kit de fixation, joint, notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.