Patte d'assemblage, EuropacPRO
- Pour assembler deux bacs à cartes EuropacPRO et des flancs de type F, type H et type L
- Pour assembler un bac à cartes EuropacPRO et un tiroir de ventilation à prise d'air avant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Équerre
- Famille d’article : EuropacPRO
- Application : Patte d'assemblage
- Compatible avec : Bacs à cartes
- Hauteur en U : 1 U
- Quantité de colis : 4
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
Les supports sont utilisés pour relier les modules de ventilation aux faces latérales d’un bac à cartes.
Suffisant pour la connexion de deux bacs à cartes.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Équerre d'adaptation, Zinc moulé | 4 | |
2 | Écrou carré, M4, acier, zingué | 8 | |
3 | Vis à tête fraisée, acier, plaqué zinc M4 x 6, pentaform | 8 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.