Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 4 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- La face avant de profil U peut être dépliée d’un angle d’ouverture de 135° (sauf RatiopacPRO)
- Permet le montage sur les profils horizontaux
- Avec blindage, Face avant en U avec joint textile CEM
- Compatible avec les bacs à cartes (EuropacPRO) et les coffrets (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Type d'accessoire : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Montage : À charnières avec fixation inférieure
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 172,9 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 426,4 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
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
Face avant de profil U à charnière avec fixation inférieure pour joint textile.
Face avant décrochable (> 135°).
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant, Profil en U, sur charnières, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice | 1 | |
2 | Charnière, zinc moulé, nickelé | 3 | |
3 | Œillet, PA | 3 | |
4 | Vis à gorge M2.5 x 12,3, nickelé + vis à gorge à tête moletée (courte) M2,5 x 12,3 + vis à collerette à tête moletée (longue) M2,5 x 12,3 | 3 | |
5 | Joint textile CEM, intérieur : mousse ; gaine : gaine textile avec revêtement CuNi | 1 | |
6 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.