Système VME64x, 2U, 4 slots, alimentation enfichable
- Système conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1‐1997
- Alimentation, compatible 19", 300 W ; une deuxième alimentation peut éventuellement être installée
- Bus de raccordement d’alimentation selon PICMG 2.11 (P 47), prévu pour le montage de deux alimentations enfichables 19", 250 W (3 U, 8 F)
- Dissipation thermique par tiroir de ventilation à 2 ventilateurs, refroidissement du côté droit au côté gauche ; surveillance du ventilateur et affichage de la tension
- Système pour intégration horizontale des cartes ; avant : 6 U, 160 mm de profondeur ; arrière, Rear I/O 6 U, profondeur 80 mm
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 4
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De gauche à droite
- Hauteur en U : 2 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
- Profondeur : 277,5 mm
- Hauteur en mm : 88,1 mm
- Largeur en mm : 449 mm
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
Système VME64x pour 4 cartes VME64x montées horizontalement 6U, 160 mm. Option rear I/O. L’alimentation du système est fournie par une alimentation open frame. Un tiroir de ventilation échangeable à chaud avec 4 ventilateurs assure un refroidissement optimal.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis 19" blindé, plaque d’acier, poudré noir (RAL 9005) | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, y compris les clips ESD (clips ESD montés à droite), pour le montage horizontal des cartes rear I/O (6 U, profondeur 160 mm) | 4 | |
3 | Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, y compris les clips ESD (clips ESD montés à droite), pour le montage horizontal des cartes rear I/O (6 U, profondeur 80 mm) | 4 | |
4 | Carte fond de panier VME64x pour cartes 6U, 4 slots, avec fiche P0 (réf. 23001‐534), bus de raccordement d’alimentation, 2 x fiche P47 (réf. 23098‐115) | 1 | |
5 | Espace utile 3 U, 8 F pour deux alimentations enfichables 19" | 1 | |
6 | Unité de ventilation Hot‐swap avec 2 ventilateurs (12 VDC) ; avec surveillance de ventilateur et affichage de tension | 1 | |
7 | Module d’entrée secteur AC (fiche IEC 320‐C14, filtre secteur, interrupteur secteur, fusible secteur) | 1 | |
8 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 | |
9 | 3 U, Face avant 8 F, à l'avant | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.