Cache pour découpes mezzanine FMC face avant, VITA 57.1
- La cache FMC est montée dans les découpes de face avant de mezzanine FMC
- Le cache FMC peut éventuellement être blindé avec un joint torique conducteur, en option, à commander séparément
- Matériau, Profilé aluminium extrudé (anodisé, surface de contact conductrice)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Application : Face avant mezzanine
- Type d'accessoire : Face avant
- Montage : Enclenché
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Joint torique
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en mm : 58,45 mm
- Largeur en mm : 12,8 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : Mezzanine FMC, IEEE P1386
- Quantité de colis : 10
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
Un cache FMC est monté dans les découpes de face avant de mezzanine FMC, kit de 10 caches FMC.
Veuillez commander séparément le joint torique CEM.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cache FMC pour face avant mezzanine, Profilé aluminium, 2,5 mm, anodisée, surface conductrice | 10 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.