Ventilateur AC, 230 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m³h
- Ventilateur 119 mm avec connecteur pour câble de raccordement
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Ventilateur
- Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
- Largeur en mm : 119 mm
- Longueur : 119 mm
- Hauteur en mm : 25 mm
- Tension AC: 230 V
- Fréquence : 50 Hz ; 60 Hz
- Circulation d’air à 50 Hz : 108 m³/h
- Circulation d’air à 60 Hz : 120 m³/h
- Niveau acoustique à 50 Hz : 34 dB(A)
- Alimentation à 50 Hz : 14 W
- Alimentation à 60 Hz : 11 W
- Pression statique max. : 41 Pa
- Température ambiante : 70°C
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
Ventilateur axial, 119 mm, avec entrée AC. Pièce de rechange pour les tiroirs de ventilation 1 U.
Câble de raccordement et grille de protection à commander séparement
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Ventilateur avec connecteur | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.