Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1680 mm, 38 U
- Pour visser les câbles de mise à la terre avec des cosses-anneaux
- Points de fixation filetés M5 au pas de 20 mm
- Montage isolé par rapport au cadre
- Capacité de courant maximale 200 A
- Connexion 35 mm² avec une bride (accessoire 21120-209)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de mise à la masse
- Application : Terminaison de bague
- Longueur : 1680 mm
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
La bande de cuivre est généralement logée à l’intérieur de l’appareillage électrique, des panneaux de commandes et des boîtiers de bus pour la mise à la terre. Elles sont également utilisées pour connecter les équipements de haute tension dans les postes de commutation électrique, et les équipements de basse tension dans les groupes de batteries.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Support isolant, matière plastique | 3 | |
2 | Barre bus, cuivre, non traité, 15 x 5 mm, Points de fixation M5 à 20 mm d’intervalle | 1 | |
3 | Vis D4 x 14 | 3 | |
4 | Vis autotaraudeuse M6 x 13 | 3 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.