Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7035
- Face avant 19" pour accueillir les anneaux guide-câbles (fixation des anneaux, sur la face avant, par rotation de 45°)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Application : Face avant de 19"
- Type d'accessoire : Face avant
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Acier
- Face vue : Peinte
- Face d'appui : Peinte
- Code couleur : RAL 7035
- Hauteur en U : 1 U
- Hauteur en mm : 43,6 mm
- Largeur en F : 95 F
- Largeur en mm : 483 mm
- Profondeur : 1,5 mm
- Quantité de colis : 2
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
Face avant de 19" destinée à recevoir des anneaux guide-câbles
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant de 19", Acier, 1,5 mm, RAL 7035 | 1 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.