"19"" Cable Ducting and Cable Through Ducting, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021"
- Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Application : Face avant de 19"
- Type d'accessoire : Face avant
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non
- Matériau : Acier
- Face vue : Peinte
- Face d'appui : Peinte
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 1 U
- Hauteur en mm : 42,6 mm
- Largeur en F : 95 F
- Largeur en mm : 483 mm
- Profondeur : 1,5 mm
- Quantité de colis : 2
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
Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | face avant 19" avec passage de câbles intégré, profondeur 78 mm, Acier, 1,5 mm, RAL 7021 | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.