Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Glissière PCB-Tainer 18

  • Poids 0,63 g/cm (0,056 oz/")
  • Fixation sur le boîtier avec rivets standard, œillets ou vis
  • Fabriqué à partir de cuivre béryllium ou d’acier inoxydable
  • Largeur 12,7 mm (0,50 po)
  • Supporte l’épaisseur de circuit imprimé de 2,38 mm (0,094 po)
  • Pour les applications en tôle
  • Hauteur 4,35 mm (0,171 po)
  • Longueur 50,8 mm (2,0") à 254,0 mm (10,0"), incréments de 12,7 mm (0,5")
  • Modèle à ressort de maintien
  • Disponible non plaqué ou argenté, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune
  • Trou de montage Ø 2,49 +0,03\-0,08 (Ø 0,098 +0,001\-0,003)
Plus

N° référence

18B-6-3
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

Configurateur Wedge-lok / card-lok

Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série 18 PCB Tainer est idéale pour le maintien de circuit imprimé dans les applications à faibles chocs et vibrations.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.

CERTIFICATIONS

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink