Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Coffret de table complet CompacPRO, non blindé, 3U, 63F, 391 mm

  • Coffret de table préconfiguré conformément à la norme IEC 60297-3-101 pour les composants 19"
  • La construction en aluminium garantit la robustesse de la solution
  • Flanc avec décrochement faisant office de poignée
  • Pour montage de carte fond de panier avec bandes isolantes
  • Slots de ventilation sur la face arrière
  • Fentes d'aération dans le capot inférieur
  • IP 20 conformément à la norme IEC 60529
  • Avant et arrière identiques, construction symétrique
  • Connexions GND/mise à la terre conformément à (voir catalogue page 5.76)
  • Conforme DIN EN 62368-1
Plus

N° référence

14575-156
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : CompacPRO
  • Application : Coffret pour composants 19"
  • Hauteur en U : 3 U
  • Hauteur en mm : 147,1 mm
  • Hauteur utile : 129,3 mm
  • Largeur en F : 63 F
  • Largeur en mm : 364 mm
  • Largeur utile : 326 mm
  • Profondeur : 391 mm
  • Blindage CEM : Non
  • Charge statique : 30 kg
  • Classe de protection : IP20
  • Construction du cadre avant : Pièce unique
  • Option de refroidissement : Non
  • Conformité : IEC 60297-3-103
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Profil horizontal
Profil horizontal arrière de type AB pour guide-carte rear I/O, 63 F
N° référence 34561-563
64571006.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 14, 100 pièces
N° référence 24571-371
64571007.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 10, 100 pièces
N° référence 24571-372
Kit de montage horizontal
Panier de cartes pour l’installation horizontale de cartes, 3 U, 20 F
N° référence 24564-117
plaque de montage
Plaque de montage pour coffret et bac à cartes 19", 63 F, longueur de carte 160 mm
N° référence 34562-747
pied arrière
Pied arrière avec patin en caoutchouc CompacPRO, 3 U
N° référence 24575-114
Protection anti-basculement
Pied arrière CompacPRO avec protection des arêtes, 3 U
N° référence 20823-675
pied arrière
Pied arrière CompacPRO, 3 U, augmente la profondeur de 45 mm
N° référence 20823-668
Poignée-béquille
Poignée-béquille CompacPRO3 + 4 U, 63 F
N° référence 24575-158
Support de câblage
Enrouleur de câble pour coffrets
N° référence 24575-800

Produits recommandés

Guide-carte de type standard 160 mm
Guide-cartes type standard, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-002
Guide-carte de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-006
Plaque séparatrice
Plaque de séparation EuropacPRO, 3 U, 220 mm
N° référence 34562-762
Guide-carte de type IEEE
Guide-cartes avec détrompage pour CompactPCI/VME64 x, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-091
Obturateur
Obturateur sans face avant, 3 U, 4 F, Profondeur 220 mm
N° référence 34562-824
Guide-carte de type accessoire, renforcé
Guide-cartes type accessoire, renforcés, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-080
guide-cartes
Guide-cartes type standard, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, en plusieurs parties, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-379
Guide-carte
Guide-cartes type accessoire, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, en plusieurs parties, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-381
Guide-carte de type IEEE
Guide-cartes avec détrompage pour CompactPCI/VME64 x, PC, 280 mm, largeur de rainure 2,5 mm, en plusieurs pièces, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-331
Guide-carte
Guide-cartes de type accessoire pour circuits imprimés lourds, très résistant, aluminium, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, argent
N° référence 34562-883
Pied en plastique
Pied-béquille pour châssis, plastique, RAL 7016
N° référence 20603-002

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le coffret préconfiguré nVent SCHROFF CompacPRO assure la protection électronique des montages 19" tels que les unités enfichables et les cartes Europe. Le cadre et les flancs en aluminium moulé garantissent la robustesse de la solution. De plus, une vaste gamme d’accessoires est disponible.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • EN 62368-1

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Flanc, Profilé aluminium, poudré, RAL 7016 2
2 Cadre, aluminium moulé, poudré, RAL 7016 2
3 Capot supérieur, Aluminium, 1,5 mm, poudré, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse 1
4 Capot inférieur avec 4 rangées de slots de ventilation, Aluminium, 1,5 mm, poudré, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse 1
6 Pied rabattable avec protection anti-glisse, PA, RAL 7016, UL 94 V-0 4
7 Enjoliveur, Profilé aluminium, anodisé, tranches brutes 2
8 Profil horizontal, Profilé aluminium, avec bande taraudée, Acier, M2.5 2
9 Glissière horizontale arrière, Profilé aluminium, avec bande taraudée, Acier, M2.5 et bande isolante, PBT, UL 94 V-0 (pour montage indirect de carte fond de panier) 2
11 Face arrière avec 1 rangée de slots de ventilation, Aluminium, anodisé, 2 mm 1
12 Guide-cartes pour longueur de carte 160 mm, PBT, UL 94 V-0, 20 pièces 20
13 Kit de mise à la masse 1
14 Lot visserie de fixation, permet également le montage d’une face avant intégrale 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink