Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Coffret de table CompacPRO, non blindé, 3U, 28F, 271 mm

  • Coffret de table pour équipements personnalisés
  • La construction en aluminium garantit la robustesse de la solution
  • Dimensions conformes à la norme IEC 6297-3-101
  • Flanc avec décrochement faisant office de poignée
  • Avant et arrière identiques, construction symétrique
  • Fentes d'aération dans le capot inférieur
  • IP 20 conformément à la norme IEC 60529
Plus

N° référence

14575-103
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : CompacPRO
  • Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
  • Hauteur en U : 3 U
  • Hauteur en mm : 147,1 mm
  • Hauteur utile : 129,3 mm
  • Largeur en F : 28 F
  • Largeur en mm : 186 mm
  • Largeur utile : 148 mm
  • Profondeur : 271 mm
  • Blindage CEM : Non
  • Charge statique : 30 kg
  • Classe de protection : IP20
  • Construction du cadre avant : Pièce unique
  • Option de refroidissement : Non
  • Conformité : IEC 60297-3-103
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Kit de mise à la masse CompacPRO
Kit de mise à la masse (CompacPRO)
N° référence 24575-801
face arrière
Face avant CompacPRO, 3 U, 28 F, 2 mm, Al, anodisé, bords non traités
N° référence 30823-254
face arrière
Face arrière CompacPRO avec emplacements ventilés, 3 U, 28 F
N° référence 30823-021
Face avant/face arrière avec fixation cachée
Face avant/arrière CompacPRO, fixation invisible, 3 U, 28 F, 2,5 mm, Al, anodisé, bords non traités
N° référence 24575-115
plaque de montage
Plaque de montage pour coffret et bac à cartes 19", 28 F, longueur de carte 220 mm
N° référence 34562-749
Profil horizontal
Profilé horizontal de type H-VT, arrière, haute rigidité, 28 F
N° référence 34560-728
Angle de l’obturateur
Bandeau d'habillage CompacPRO, 3 U
N° référence 24575-119
face avant
Face avant, non blindée, 3 U, 28 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 30838-067
Face arrière perforée non blindée
Face arrière, avec perforations, non blindé, pour RatiopacPRO et PropacPRO 3 U, 28 F
N° référence 30849-008
20838-273.273.tif image
Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 28 F, 2,5 mm, Al, anodisé
N° référence 20838-280
Profil horizontal
Profil horizontal arrière de type AB pour guide-carte rear I/O, 28 F
N° référence 34561-528
Profil horizontal
Profilé horizontal, arrière, type H-ST, lourd, standard, 28 F
N° référence 34560-528
64571006.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 14, 100 pièces
N° référence 24571-371
64571007.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 10, 100 pièces
N° référence 24571-372
plaque de montage
Plaque de montage pour coffret et bac à cartes, 28 F, 160 mm de longueur de carte
N° référence 34562-745
pied arrière
Pied arrière avec patin en caoutchouc CompacPRO, 3 U
N° référence 24575-114
Protection anti-basculement
Pied arrière CompacPRO avec protection des arêtes, 3 U
N° référence 20823-675
pied arrière
Pied arrière CompacPRO, 3 U, augmente la profondeur de 45 mm
N° référence 20823-668
Poignée-béquille
Poignée-béquille CompacPRO3 + 4 U, 28 F
N° référence 24575-118
Support de câblage
Enrouleur de câble pour coffrets
N° référence 24575-800

Produits recommandés

Guide-carte de type standard 160 mm
Guide-cartes type standard, PC, 160 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-001
Guide-carte de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 160 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-005
Plaque séparatrice
Plaque de séparation EuropacPRO, 3 U, 160 mm
N° référence 34562-761
Obturateur
Obturateur sans face avant, 3 U, 4 F, Profondeur 160 mm
N° référence 34562-823
Pied en plastique
Pied-béquille pour châssis, plastique, RAL 7016
N° référence 20603-002

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le coffret nVent SCHROFF CompacPRO offre une protection aux équipements 19" et personnalisés. Le cadre et les éléments de flancs en profilé aluminium garantissent la robustesse de la solution. De plus, une vaste gamme d’accessoires est disponible.

Mise à la masse/terre conforme à

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Flanc, Profilé aluminium, revêtement poudré, RAL 7016 2
2 Cadre, aluminium moulé, revêtement poudré, RAL 7016 2
3 Capot supérieur, Aluminium, 1,5 mm, revêtement poudré, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse 1
4 Capot inférieur avec 4 rangées de slots de ventilation, Aluminium, 1,5 mm, poudré RAL 9006, avec cosse de la mise à la masse 1
5 Pied de coffret antidérapant, PC, noir 4
6 Adaptateur de fixation pour capot supérieur, pré-monté 8
7 Lot visserie de fixation, permet également de fixer une face avant intégrale, deux bandeaux d'habillage ou une face arrière 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink