Système ATCA série 300/40, 14 slots, DC, Dual Star, IPMB bussé
- Conforme à la spécification AdvancedTCA PICMG 3.0 rev. 3,0
- Tension d’entrée -48 VDC/-60 VDC, 2 Power Entry Module (PEM) redondants
- Unités de ventilation Hot-Swap redondantes, circulation du flux d'air de l'avant bas vers l'arrière haut; filtre à poussière interchangeable par l'avant
- Capacité de refroidissement de 300 W par slot à une température ambiante de 55 °C
- Préparé pour deux Shelf Managers SCHROFF avec ShMM 700 Pigeon Point
- Shelf Alarm Panel (SAP) et Shelf Alarm Display (SAD)
- Reconnu UL, E229721 type T07
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Double étoile, IPMB en bus
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 13 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 383 mm
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
La série nVent SCHROFF ATCA 300/40 assure le refroidissement et l’alimentation par slots pour les lames de 300 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l’Ethernet 40 Gigabits.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
Entièrement monté, câblé et testé.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Système de bacs à cartes 19" blindé, Acier, 13 U, 84 F, 383 mm de profondeur ; revêtement poudré, noir, RAL 9005 ; 14 slot avant, 8 U, intégration verticale, cartes 6 F, profondeur 280 mm, arrière 6 F, 70 mm de profondeur ; chemin de câbles à l’avant et à l’arrière | 1 | |
2 | Carte fond de panier, 14 slots | 1 | |
3 | Module d’entrée d’alimentation redondant (PEM), ‐48 VDC/‐60 VDC, connecté à l’arrière, avec 4 paires de conducteurs par entrée (8 fusibles, 30 A) | 2 | |
4 | Ventilateur en haut ; 3 unités de ventilation redondantes avec 400 m3/h (230 cfm) chacun, chaque unité est équipée de 2 ventilateurs pour le refroidissement des cartes avant et rear I/O ; filtre à poussière | 1 | |
5 | Shelf Alarm Panel (SAP) | 1 | |
6 | Shelf Alarm Display (SAD) | 1 | |
7 | Équerre de montage, pour le montage dans les baies19" | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.