Système ATCA série 300/40 , 6 slots, DC, Replicated Mesh, IPMB radial
- Conforme à la spécification AdvancedTCA PICMG 3.0 rev. 3,0
- Tension d’entrée -48 VDC/-60 VDC, 2 Power Entry Module (PEM) redondants
- 2 unités de ventilation Hot-swap, circulation du flux d’air de la droite vers la gauche (ventilation push/pull), accès au filtre à air par l’avant
- Dissipation 300 W par slot, pour une température ambiante de 55 °C
- Peut recevoir 1 Shelf Alarm Panel (SAP) et 2 Shelf Managers SCHROFF avec Pigeon Point ShMM 700
- Reconnu UL, E 229721 type T06
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Triple Replicated Mesh, Radial IPMB
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 5 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 464 mm
- Hauteur en mm : 222 mm
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
La série nVent SCHROFF ATCA 300/40 assure le refroidissement et l’alimentation par slots pour les lames de 300 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l’Ethernet 40 Gigabits.
Systèmes modifiés disponibles sur demande
Entièrement montée, câblée et testée
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bac à cartes 19" blindé, Acier, zingué, 5 U, 84 F, face vue avec overlays, noir, RAL 9005 | 1 | |
2 | Emplacements avant ; guide-cartes pour montage horizontal des cartes (8 U, profondeur 280 mm) | 6 | |
3 | Emplacements arrière (RTM) ; guide-cartes pour montage horizontal des cartes (8 U, profondeur 80 mm) | 6 | |
4 | Carte fond de panier, 6 slots, triple replicated mesh, 2 slots hub, 4 slots node ; IPMB radial | 1 | |
5 | Power Entry Module (PEM) redondant -48 VDC/-60 VDC avec fusibles | 2 | |
6 | Tiroir de ventilation échangeable à chaud avec 6 ventilateurs chacun pour le refroidissement des cartes (> 350 W/ carte) | 2 | |
7 | Filtre à air | 1 | |
8 | Face avant ; pour l'emplacement Shelf Manager | 2 | |
9 | Face avant ; pour l'emplacement Shelf Alarm Panel (SAP) | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.