Système VXS, tour, 5 U, 7 slot, alimentation enfichable
- Système conforme IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11) ; carte fond de panier, en conformité avec VITA 41.0, ‐41,1, ‐41,10, ‐41,11
- Alimentation, compatible 19", 300 W ; une deuxième alimentation peut éventuellement être installée
- Carte fond de panier VXS/VME64x, 4 slotsVME64x , 6 U, avec connecteur P0, 3 slots VXS Payload reliés en anneau
- Dissipation thermique assurée par 4 ventilateurs, refroidissement de l’avant vers l'arrière ; température régulée avec module de régulation du ventilateur (FCM)
- Module d’affichage pour tensions DC, alarme ventilateur
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Profondeur : 300 mm
- Hauteur en mm : 496,25 mm
- Largeur en mm : 221,45 mm
- Puissance : 250 W
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
Système VXS version tour pour 7 cartes VXS 6 U, 160 mm. Avec option Rear I/O. L’alimentation du système est fournie par une alimentation enfichable Open Frame.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coffret version tour basé sur le coffret RatiopacPRO, Avec blindage, profondeur 300 mm, flancs RAL 9006 ; poignée, cadre avant et pieds RAL 7016 | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clips ESD fixés en partie inférieure), pour le montage vertical des cartes (6 U, profondeur 160 mm) | 7 | |
3 | Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clips ESD fixés en partie inférieure), pour le montage vertical des cartes rear I/O (6 U, profondeur 80 mm) | 7 | |
4 | Carte fond de panier VXS, 3 slotsVME64x , 4 slots pour cartes 6 U ; avec connecteur P0 ; 3 slots VXS Payload, reliés en anneau (référence 23001‐701) | 1 | |
5 | Alimentation enfichable 19", 300 W (3 U, 8 F ; référence 13100‐143) | 1 | |
6 | Ventilateur ; à vitesse régulée ; pour la ventilation des cartes | 4 | |
7 | Module FCM pour surveillance/régulation des ventilateurs (réf. 23207‐021) | 1 | |
8 | Face avant, avec perforations, 5 U | 1 | |
9 | Cassette de mémoires de masse pour un lecteur DVD 5,25" | 1 | |
10 | Module d’affichage ; interrupteur secteur | 1 | |
11 | Face avant 3 U, 8 F ; pour le montage d’un autre bloc d’alimentation enfichable | 1 | |
12 | Module d’entrée secteur AC (fiche IEC 320‐C14), filtre secteur, fusible | 1 | |
13 | Face avant 3 U, 4 F ; | 2 | |
14 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.