Système VME64x, tour, 5U, alimentation enfichable
- Système conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1‐1997
- Alimentation enfichable, Facteur de forme 19", 300 W ; une deuxième alimentation peut éventuellement être installée
- Carte fond de panier VME64x 7 slots, 6 U, J1/J2 monolithique sans connecteur P0, Option rear I/O, conforme à VITA 1-1994 et 1.1-1997
- Dissipation thermique assurée par 2 ventilateurs, refroidissement de l’avant vers l’arrière ; température régulée avec module de régulation du ventilateur (FCM)
- Système pour montage standard des cartes au format carte, 6 U, Profondeur de 160 mm et option rear I/O
- Module d’affichage pour tensions DC, alarme ventilateur
- Emplacement pour monter un lecteur DVD 5,25"
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 7
- Application : Version tour
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 10 U
- Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
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
Système VME64 version tour pour 7 cartes VME64x 6U, 160 mm. L’alimentation du système est créée par une alimentation électrique enfichable. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coffret version tour basé sur le coffret RatiopacPRO, Avec blindage, flancs RAL 9006 ; poignée, cadre avant et pieds RAL 7016 | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clips ESD fixés en partie inférieure), pour le montage vertical des cartes (6 U, profondeur 160 mm) | 7 | |
3 | Carte fond de panier VME64x pour cartes 6U, 7 slots, avec fiche P0 (réf. 23001‐537) | 1 | |
4 | Bloc d’alimentation AC/DC enfichable, 300 W (13100-143) | 1 | |
5 | Unité de ventilation extractible avec 2 ventilateurs | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.