Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Châssis Inpac 19", 3 U, 84 F, 314,5 mm

  • Kit de mise à la masse en option
  • Finition: revêtement poudré RAL 7030
  • Pour montage de composants 19" ou spécifiques avec plaque de montage
  • Trois rangées de perforations dans la tôle de fond facilitent l’entrée d’air
  • Construction en aluminium avec cadres avant et arrière moulés
  • IP 20, conforme à la norme IEC 60529
  • Dimensions exterieures conformément à la norme IEC 60297-3-101
  • Mise à la masse : DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 partie 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 partie 1/A1
  • Modifications possibles (découpes ou couleur)
Plus

N° référence

10828-152
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : Inpac
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 84 F
  • Profondeur : 314,5 mm
  • Blindage CEM : Non
  • Charge statique : 15 kg
  • Montage : Baie
  • Conformité : IEC 60297-3-101
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Poignée avant Inpac
Poignées avant 3 U
N° référence 20828-127

Produits recommandés

Kit de mise à la masse CompacPRO
Kit de mise à la masse Inpac
N° référence 21100-814
Glissière horizontale
Profil Inpac pour fixation des guide-cartes, 75 F
N° référence 20828-130

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le châssis Inpac nVent SCHROFF offre une protection pour les équipements électroniques 19" et spécifiques et peut également être utilisé en version de table.

L’espace d’installation maximum pour le montage de composants 19" est de 75 F.

Le volume de livraison comprend des vis pour fixer les faces arrière et avant.

Capot supérieur / inférieur disponible dans d'autres couleurs.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Flanc, Profilé aluminium, RAL 7030, version 6 U : 2 profils d’angle en aluminium, 1 plaque de séparation (plaque en acier) 2
2 Cadre avant, aluminium moulé, RAL 7030, avec lamage pour vis de fixation des poignées et des faces avant modulaires 1
3 Cadre arrière, aluminium moulé, RAL 7030 1
4 Capot supérieur, Acier, 1 mm, intérieur zingué, extérieur pleine poudre RAL 7035, avec cosse de mise à la masse 1
5 Tôle plancher, Acier, 1 mm, intérieur zingué, extérieur pleine poudre RAL 7035, avec cosse de mise à la masse 1
6 Pied de coffret antidérapant, PC, UL 94 V-0 4
7 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink