Dispositif d’insertion / extracteur à verrouillage 107-70
- Conçu pour les applications de châssis en tôle
- Avantage mécanique de 4,5 : 1
- Moulé en nylon (type 6) ou 10 % de polycarbonate chargé de graphite (type 6/6)
- Le levier s’enclenche sur la carte
- Épaisseur des cartes de circuit imprimé 1,6 mm (0,063 "), 2,4 mm (0,093"), 3,2 mm (0,125 po)
- Fournit une aide à l’insertion et l’extraction
- Grande surface de préhension / zone pour l’estampillage à chaud
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
La série 107-70 fournit un avantage mécanique de 4,5 : 1 pour l’insertion et l’extraction des circuits imprimés avec un contact de connecteur haute densité et plusieurs connecteurs dans des boîtiers en tôle. Moulé en nylon de type 6/6, peut être utilisé dans des environnements allant jusqu’à 121° C (250 F) en continu et résistant aux alcalins, aux acides faibles et aux solvants communs.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.