Baie Varistar LHX+, 5 kW, RAL 7021, IP 55, 42 U, 2100H, 600L, 800P
- Baie avec refroidisseur intégré au rack LHX + 19”, capacité de refroidissement jusqu'à 10 kW avec une précision de température de Δ 0,1 °K ou °C
- Unité de refroidissement fixée sur le montant 19" en partie inférieure et le régulateur en partie supérieure. Espace utile libre de 35 U
- Les joints réduisent le bruit jusqu’à 50,4 dB (A) à 0,2 m de distance et l’aspiration de l’air ambiant dans l’armoire
- Coffrets dotés de passe-câbles efficace avec un effet minimal sur les performances IP et EMC
- Toutes les fonctions de surveillance et de gestion peuvent être commandées à distance
- Capacité de charge statique max. 1600 kg
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris foncé
- Code couleur de l'habillage : RAL 7021
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2100 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Classe de protection : IP55
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-1
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
Les baies Varistar LHX + refroidies par liquide sont conçues pour un refroidissement ciblé, économe en énergie, dans les installations où l’air ambiant n’est ni filtré ni régulé en température. Il incorpore un refroidisseur LHX5 / LHX10 monté en partie inférieure directement sur les montants 19". L’air chaud est aspiré dans la zone arrière de la baie, refroidi dans l’échangeur thermique air / liquide puis délivré dans la zone avant. La baie étanche garantit qu'il n'y a pas d'échange d’air avec l'environnement ambiant et que les émissions sonores restent à un faible niveau.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé, Acier, RAL 7021, avec joint en caoutchouc tout autour | 1 | |
2 | Socle fixe avec bâti de brosse à l’arrière, 100mm, Acier, RAL 7021 | 1 | |
3 | Toit plat, Acier, RAL 7021 | 1 | |
4 | Porte avant, Acier, RAL 7021, Charnières 180°, Verrouillage 4 points, poignée à levier | 1 | |
5 | Panneau arrière, vissé, Acier, RAL 7021 | 1 | |
6 | Flanc, vissé, Acier, RAL 7021 | 2 | |
7 | Plaque inférieure avec entrée de câble, Acier, RAL 7021 | 1 | |
8 | Montant 19" avec poinçonnage EIA, AlZn, fixée à l’avant, réglable par incréments de 25 mm à l’arrière | 2 | |
9 | Échangeur thermique air/eau LHX+ 5 kW, 100 ... 240 VAC, 2 ventilateur, 6 U, largeur 426 mm, profondeur 500 mm | 1 | |
10 | Unité de régulation , écran d’affichage, contact porte et face arrière | 1 | |
11 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Fiche commerciale
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.