Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baie Varistar LHX+ avec deux portes, refroidisseur intégré côté droit, raccordement par le haut/dessous

  • Baie avec refroidisseur SHX 30 intégré, capacité de refroidissement jusqu’à 34 kW
  • Capacité de charge statique max. 1600 kg
  • Portes d’accès avant et arrière séparées pour l’échangeur thermique air/eau
  • Les joints réduisent le bruit et l’aspiration de l’air ambiant dans la baie
Plus

N° référence

10130-307
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie
  • Famille d’article : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
  • Code couleur du bâti : RAL 7021
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Couleur de l’habillage : Gris foncé
  • Code couleur de l'habillage : RAL 7021
  • Hauteur en U : 42 U
  • Hauteur en mm : 2100 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
  • Profondeur : 1200 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

verrouillage électronique
Verrouillage électronique Varistar, maître, MLR 3000, 13,56 Mhz-MIFARE pour Varistar
N° référence 23130-565

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les baies Varistar LHX + refroidies par liquide sont conçues pour un refroidissement ciblé, économe en énergie, dans les installations où l’air ambiant n’est ni filtré ni régulé en température. Elles comprennent un refroidisseur SHX 30 monté sur la côté gauche ou droit. L’air chaud est aspiré dans la zone arrière de la baie, refroidi dans l’échangeur thermique air / liquide puis délivré dans la zone avant. La baie étanche garantit qu'il n'y a pas d'échange d’air avec l'environnement ambiant et que les émissions sonores restent à un faible niveau.

Autres dimensions sur demande.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti soudé, Slim-Line, Profilé acier, zingué, RAL 7021, avec joint périphérique 1
2 Toit plat, Acier, RAL 7021, découpes pour câbles avec joint balai à l'arrière, découpes pour raccordement au réseau d’eau à l’arrière, les découpes peuvent être fermées avec un joint /un capot supérieur 1
3a Porte avant gauche, cadre acier, largeur 600 mm, RAL 7021, vitrée, vitre simple en verre de sécurité 6 mm ; charnières 3 x 180°, loquet à trois points, poignée à levier pour demi-cylindre à profil DIN en option ; à l’avant du plan 19" 1
3b Porte avant droite, Acier, largeur 200 mm, RAL 7021, avec fenêtre de visualisation, vitre simple en verre de sécurité 6 mm, 3 x 180° charnières, loquet à trois points, poignée à levier pour demi-cylindre à profil DIN en option ; à l’avant de l’échangeur thermique 1
4a Porte arrière gauche, cadre acier, largeur 600 mm, RAL 7021, 3 x 180° charnières, loquet à trois points, poignée à levier pour demi-cylindre à profil DIN en option ; à l’arrière du plan 19" 1
4b Porte arrière droite, Acier, RAL 7021, largeur 200 mm, 3 x 180° charnières, loquet à trois points, poignée à levier pour demi-cylindre à profil DIN en option ; à l’arrière de l’échangeur thermique 1
5 Flanc, vissé, Acier, RAL 7021 2
6 Socle, Acier, RAL 7021, découpe pour câbles avec joint balai à l'arrière, découpe pour raccordement au réseau d’eau à l’arrière, les découpes peuvent être fermées avec un joint /un capot supérieur 1
7 Socle 100 mm, avec traverse centrale supplémentaire, Acier, RAL 7021, couvercles amovibles, pieds réglables intégrés 1
8 Montants 19" avec découpes EIA, Acier, RAL 7021, En retrait de 225mm de l’avant, Entraxe c 740 mm entre le plan 19 " avant et arrière 4
9 Traverse support pour fixer l’échangeur thermique air/eau et les montants 19", Acier, RAL 7021 2
10 Obturateur, Acier, RAL 7021 4
11 Échangeur thermique air/eau SHX 30, RAL 7021, 100 à 240 VAC, installé à droite 1
12 Câble d’alimentation, longueur 1,5 m 1
13 Câble de connexion pour unité de gestion 1
14 Manuel d’utilisation (à télécharger en ligne) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink