Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baie Varistar LXH 3 refroidie par liquide, 42 U

  • Ventilateur intégré et échangeur thermique air / liquide pour une capacité de refroidissement jusqu’à 3 kW
  • Classe d’étanchéité IP 55 avec porte avant en verre et porte arrière solide
  • Charge statique admissible 1000 kg (cadre Heavy Duty)
  • Très faible niveau de bruit de 45 dB(A)
  • Couleur RAL 7021
Plus

N° référence

10130-194
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie
  • Famille d’article : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
  • Code couleur du bâti : RAL 7021
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Couleur de l’habillage : Gris foncé
  • Code couleur de l'habillage : RAL 7021
  • Hauteur en U : 42 U
  • Hauteur en mm : 2200 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
  • Profondeur : 800 mm
  • Charge statique : 1000 kg
  • Classe de protection : IP55
  • Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les baies Varistar LHX 3 avec refroidissement liquide sont conçues pour le refroidissement ciblé et efficace des équipements dans les installations sans filtrage de l’air ambiant ni régulation de température. Elles comprennent un ventilateur, monté dans la partie supérieure de la baie, qui aspire l’air chaud. L’air chaud est acheminé via des canaux intégrés aux flancs vers la partie inférieure de la baie, où il est refroidi grâce à l’échangeur thermique air / liquide.

Autres dimensions et versions disponibles sur demande (par ex. avec échangeur thermique en tant que châssis 19" ou circulation d’air dans la face arrière).

Pour un fonctionnement optimal de l’échangeur thermique air/liquide, les exigences de qualité du liquide de refroidissement doivent être garanties; la sélection d’agents anti-corrosion et antigel appropriés dépend de l’environnement dans lequel l’unité est utilisée et du refroidisseur externe (VDI 3803, voir aussi le guide de l’utilisateur).

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti soudé, Heavy-Duty, Profilé acier, zingué, RAL 7021, IP 55, avec joint tout autour 1
2 Toit plat, Acier, RAL 7021 1
3 Ventilateur radial, 230 VAC, monté sur une traverse, Connecteur SCHUKO/UTE, longueur de câble 1,5 m 1
4 Porte avant, vitrée, cadre RAL 7021, Charnières 180°, loquet multi-points, poignée de levier pour demi-cylindre à profil DIN en option 1
5 Porte arrière, Acier, RAL 7021, Charnières 180°, loquet multi-points, poignée de levier pour demi-cylindre à profil DIN en option 1
6 Flanc, vissé, Acier, RAL 7021, avec canaux d’air 2
7 Socle avec tôle plancher, Acier, RAL 7021, hauteur 200 mm, faces amovibles à l’avant et à l’arrière, pieds intégrés, entrée de câbles à l’arrière, peut être fermée à l’aide de guillotines 1
8 Montant 19" avec poinçonnage EIA, Acier, RAL 7021, en retrait de 175 mm à l’avant, entraxe 500 mm entre le plan 19" avant et arrière 4
9 Échangeur thermique air/eau, 3 kW, RAL 7021 ; intégré dans le socle, extractible 1
10 Notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink