Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 298 résultats

Déflecteur sans face avant, 3 U, 4 F, Profondeur 160 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Sans face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 3 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 160 mm
    • Matériau : Aluminium
    • Quantité par colis : 1
N° référence
34562-823

Déflecteur sans face avant, 3 U, 4 F, Profondeur 220 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Sans face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 3 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 220 mm
    • Matériau : Aluminium
    • Quantité par colis : 1
N° référence
34562-824

Déflecteur sans face avant, 6 U, 4 F, Profondeur 160 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Sans face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 6 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 160 mm
    • Matériau : Aluminium
    • Quantité par colis : 1
N° référence
34562-826

Déflecteur sans face avant, 6 U, 4 F, Profondeur 220 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Sans face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 6 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 220 mm
    • Matériau : Aluminium
    • Quantité par colis : 1
N° référence
34562-827

Obturateur, face avant U, blindage rénové, acier, 3 U, 4 F, 160 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Avec face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 3 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 160 mm
    • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Matériau : Aluminium
N° référence
20848-712

Obturateur, face avant U, blindage rénové, acier, 3 U, 4 F, 220 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Avec face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 3 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 220 mm
    • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Matériau : Aluminium
N° référence
20848-713

Obturateur, face avant U, blindage rénové, acier, 6 U, 4 F, 160 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Avec face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 6 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 160 mm
    • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Matériau : Aluminium
N° référence
20848-720

Obturateur, face avant U, blindage rénové, acier, 6 U, 4 F, 220 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Avec face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 6 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 220 mm
    • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Matériau : Aluminium
N° référence
20848-721

Obturateur, face avant U, blindage rénové, textile, 3 U, 4 F, 160 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Avec face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 3 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 160 mm
    • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Matériau : Aluminium
N° référence
20848-728

Obturateur, face avant U, blindage rénové, textile, 3 U, 4 F, 220 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Avec face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 3 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 220 mm
    • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Matériau : Aluminium
N° référence
20848-729

Obturateur, face avant U, blindage rénové, textile, 6 U, 4 F, 160 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Avec face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 6 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 160 mm
    • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Matériau : Aluminium
N° référence
20848-736

Obturateur, face avant U, blindage rénové, textile, 6 U, 4 F, 220 mm

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Avec face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Hauteur en U : 6 U
    • Largeur en F : 4 F
    • Profondeur : 220 mm
    • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
    • Matériau : Aluminium
N° référence
20848-737

Pièce de montage, vis à tête de fromage, M2.5 x 4

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 4 mm
N° référence
21100-431

Pièce de montage, vis à tête de fromage, M2.5 x 5

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 5 mm
N° référence
21100-624

Cache pour Découpes mezzanine FMC face avant, VITA 57.1

  • Type de produit : Face avant
  • Quantité par colis : 10
N° référence
20835-849

Potentiomètre Cermet, 100 kOhm

  • Type de produit : Potentiomètre
N° référence
69004-155

Vis à tête cylindrique avec emplacement ; M4 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 12 mm
N° référence
21101-211

Vis à gorge avec tête fendue

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M6
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21100-565

Vis à gorge, refonte croisée/fente (M2,5 x 11), acier, nickelé

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 11 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-748

Vis à gorge, cruciforme/fendue (Philips), M2.5 x 12,3 mm, acier nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : Unité enfichable de type cadre ; cassettes
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21102-026

Vis à gorge, cruciforme/fendue, M2.5 x 12,3 mm, acier inoxydable, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
N° référence
21101-906

Vis à gorge, cruciforme/fendue, M2.5 x 12,3 mm, acier, noir, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-102

Vis à gorge, cruciforme/fendue, M2.5 x 12,3 mm, acier nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-101

Vis à gorge, version longue tête moletée, M2.5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-909

Vis à gorge, tête moletée, court, M2.5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-749

Vis à gorge, Torx M2.5 x 12,3 mm, acier noir, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-783

Vis à gorge, Torx M2.5 x 12,3 mm, acier nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-782

Boîtier de connecteur pour Type C et R, Blanc, Épaisseur 3,2 mm, poteaux 13 mm

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
29090-002

Embase de connecteur pour Type C et R, Blanc, Épaisseur de carte fond de panier 1,6 mm

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
29001-019
N° référence
29090-001
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink