Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Tiroir de ventilation 19", 1 U, Régulation de vitesse et surveillance, 3 Ventilateurs, 230 VAC

  • Plage de sélection : 20 ... 40 °C et 30 ... 50 °C
  • Faible bruit grâce au volume d’air dépendant du débit d’air
  • Capteur externe, vitesse de rotation maximale automatique en cas de défaillance
  • Régulation de fonction avec LED et par contact sec
  • Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme DIN EN ISO 13857
Plus

N° référence

19713-121
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Tension d’entrée AC : 230 V

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Plateau guide d’air
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Perforated, 330 mm, RAL 7035"
N° référence 10713-141
Plateau guide d’air
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Perforated, 330 mm, RAL 9005"
N° référence 10713-143
Plateau guide d’air
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Perforated, 330 mm, RAL 9006"
N° référence 10713-145
Plateau guide d’air
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Solid, 330 mm, RAL 7035"
N° référence 10713-147
Plateau guide d’air
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Solid, 330 mm, RAL 9005"
N° référence 10713-149
Plateau guide d’air
"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 6 Fans, Front Solid, 330 mm, RAL 9006"
N° référence 10713-151

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tiroir de ventilation 1 U à monter dans la baie.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • EAC

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Tiroir de ventilation 19", 1 U; capot supérieur/inférieur, Acier, 1 mm, finition Al-Zn, face avant 1 U avec perforations, aluminium, 3 mm, anodisé, avec interrupteur 1
2 Ventilateur DC 3
3 Câble de raccordement, longueur 2,5 m, extrémité ouverte 1
4 Capteur de température pour la régulation de la vitesse, Thermistance NTC, longueur de câble 1,5 m 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink