Filtrer par
Filtrer par
Produits | 6 résultats
Baie Varistar MIL, CEM, MIL 901D, avec amortisseurs à câble
- Type de produit : Baie
- Famille de produits : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris galet
- Teinte RAL du bâti : RAL 7032
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Finition : Gris galet
- Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7032
- Hauteur en U : 38 U
- Hauteur en mm : 1 800 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Charge dynamique : 150 kg
- Classe de protection : IP55
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-3 ; IEC 61587-1 ; MIL-S-901D
N° référence
10130-198
Baie Varistar MIL, CEM, Blindée, MIL 901D, avec amortisseurs élastomères
- Type de produit : Baie
- Famille de produits : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris galet
- Teinte RAL du bâti : RAL 7032
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Finition : Gris galet
- Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7032
- Hauteur en U : 38 U
- Hauteur en mm : 1 800 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Charge dynamique : 150 kg
- Classe de protection : IP55
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-3 ; IEC 61587-1 ; MIL-S-901D
N° référence
10130-201
Armoire sismique Varistar, zone Bellcore 4, 1900H 600L 800P
- Type de produit : Baie
- Famille de produits : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Teinte RAL du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Finition : Gris clair
- Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
- Hauteur en U : 38 U
- Hauteur en mm : 1 800 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Classe de protection : IP20
- Conformité : CEI 60529 ; CEI 61587-1 ; CEI 60297-3-100 ; CEI 61587-1 ; CEI 61587-2
N° référence
10130-189
Armoire sismique Varistar, zone Bellcore 4, 2100H 600L 600P
- Type de produit : Baie
- Famille de produits : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Teinte RAL du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Finition : Gris clair
- Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 600 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Classe de protection : IP20
- Conformité : CEI 60529 ; CEI 61587-1 ; CEI 60297-3-100 ; CEI 61587-1 ; CEI 61587-2
N° référence
10130-023
Armoire sismique Varistar, zone Bellcore 4, 2100H 600L 800P
- Type de produit : Baie
- Famille de produits : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Teinte RAL du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Finition : Gris clair
- Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Classe de protection : IP20
- Conformité : CEI 60529 ; CEI 61587-1 ; CEI 60297-3-100 ; CEI 61587-1 ; CEI 61587-2
N° référence
10130-188
Baie sismique Varistar, zone Bellcore 4, CEM, 2100H 600 L 800D
- Type de produit : Baie
- Famille de produits : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Teinte RAL du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Finition : Gris clair
- Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Classe de protection : IP55
- Conformité : CEI 60529 ; CEI 61587-1 ; CEI 60297-3 ;100; CEI 61587-3 ; CEI 61587-1 ; CEI 61587-2
N° référence
10130-319