Al front panel, reinforced, with spring loading

Imagen para Al front panel, reinforced, with spring loading de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
  • Configuration:Front panel with IEA handle (with/without spring loading)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Número de catálogo Qty Material Description Description Height U Width HP
Número de catálogo Qty Material Description Description Height U Width HP
1 piece Al Al extrusion, 1 mm for AdvancedTCA handle (plunger type) 8 U, 6 HP, Al extrusion, 1 mm 8 6
1 piece Al Al extrusion, 1 mm for AdvancedTCA handle (lever type) 8 U, 6 HP, Al extrusion, 1 mm 8 6