Computer on Module (CoM)

Concepto de sistema
COM modular de un
solo proveedor

Schroff

Con el portador COM estándar modular para módulos exprés COM del tipo 6, nVent le ofrece una solución global que incluye:

  • módulos COM
  • portadores COM
  • Integrados en una carcasa con refrigeración y alimentación de corriente

El módulo exprés COM normalizado por el consorcio PICMG incluye las señales más actuales disponibles como HDMI, Gbit-Ethernet, USB 2.0 y 3.0 así como PCI-Express.

  • Módulos COM (Computer on Module)
    El nuevo portador COM estándar de nVent se corresponde en tamaño con el factor de forma µATX con una longitud de borde de 244 mm x 244 mm. Como característica especial destaca el diseño modular del portador. Por un lado, proporciona las interfaces de PC típicas y, por otro, ofrece ranuras para distintas tarjetas de ampliación con las que según sea necesario pueden llevarse a cabo funciones adicionales.

    Concepto de sistema modular:

    • • interfaces variables según sus requisitos

    • • ranuras para distintas tarjetas de ampliación

    • • alimentación de corriente eficiente y con pocas perturbaciones

    • • libre elección del nivel de integración

    • • carcasa con protección IP hasta IP 55, opcionalmente hasta IP 67
    • • concepto de refrigeración flexible para una refrigeración de aire forzada o aplicaciones sin ventilador
    • • carcasa pequeña adaptable en altura, anchura y profundidad

Lista de productos
Productos (  1 - 2 de 2  )
:
Comparar seleccionados compare product
Listado de productos