Paneles de fondo

PLATAFORMAS DE CHASIS Y SUBRACK MODULARES PARA PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO

europacPRO

  • Alojamientos para plataforma modular de subrack y para montaje en rack de 19 pulgadas
  • Aplicaciones industriales, militares, móviles y otras aplicaciones exigentes
  • Diseñados según IEC 60297-3/-100/-102/-103/-104/-105 e IEEE 1101.x
  • Resistente a choques y vibración hasta 5 g en aplicaciones ferroviarias; IEC 61587-2, DIN EN 50155, parte 12.2.11, NFF 67012 / NF F 60002, norma de la Bundesbahn BN 411002 y BN 411003
  • IP 20 según IEC 60529, CEM según IEC 61587-3, resistencia a los choques y las vibraciones hasta 25 g

multipacPRO
  • Chasis de 19” para componentes no estándar y construcciones de placa horizontal
  • Diseñado según IEC 60297-3/-100/-101/-105
  • IP 20 según IEC 60529, CEM según IEC 61587-3

Inpac
  • Chasis de 19” o caja de escritorio para formatos de placa estándar o no estándar
  • Diseñado según IEC 60297-3-101
  • IP 20 según IEC 60529

Lista de productos
Productos (  1 - 12 de 18  )
:
Cambiar a vista de cuadrícula
Cambiar a vista de lista
  • 1
  • 2
Página siguiente
Comparar seleccionados compare product
Listado de productos
Cambiar a vista de cuadrícula
Cambiar a vista de lista
  • 1
  • 2
Página siguiente