Piezas de gabinetes

data center racks

Plataformas para racks y
gabinetes para colocación
para servidores versátiles

Con los racks Varistar de Schroff, nVent proporciona una plataforma para gabinetes muy flexible que ofrece una alta capacidad de carga, amplias opciones para la gestión de cables, seguridad de acceso y una gran gama de sistemas de climatización eficientes energéticamente que satisfacen incluso los requisitos más exigentes.

  • Racks, gabinetes para servidores y de conexión en red con una altura de hasta 52U
  • Gabinetes para colocación con 2, 3 o 4 compartimientos separados



La amplia gama de funciones opcionales de los racks Varistar incluye:

  • apantallamiento CEM de 60 dB a 1 GHz
  • resistencia a los choques y las vibraciones - probada según DL 6 mediante IEC 61587
  • resistencia a los terremotos según Bellcore zona 4
  • probados y certificados según MIL-S-901D

  • Racks y gabinetes para colocación IT
    nVent ofrece una amplia gama de racks para servidores Schroff, gabinetes de red y gabinetes para colocación que pueden configurarse y personalizarse según sus propios requisitos:

    Rack Capacidad de carga hasta 1600 kg | 3500 lbs.
    Maße Dimensiones
    Altura 42U, 47U, 52U
    Ancho 600 a 800 mm | 23,6” a 31,5”
    Profundidad 600 a 1200 mm | 23,6” a 47,2”
    Perfil Perfil con orificios de rejilla y tipo meandro con opciones para fijar en los tres planos.

    Puertas Puertas completas y puertas dobles con bloqueo de 1 o 3 puntos, ángulo de apertura de 180°, montaje a la izquierda o la derecha
    Cubiertas superiores Zonas recortadas sólidas, perforadas, planas, elevadas, opcionales, cintas de cepillo
    Placas base Opcionales: multipieza, cintas de cepillo, paneles llenadores
    Paneles laterales Montaje atornillado o con sujetadores de desenganche rápido; paredes de separación para gabinetes uno al lado del otro
    Seguridad Distintas opciones de tiradores y cierre, incluidos tiradores electrónicos y con control remoto
    Plano de 19" Puede empotrarse en incrementos de 25 mm en gabinetes para servidores y de red (el estándar es 70 mm para gabinetes para servidores y 145/220 mm para gabinetes de red)
    Accesorios Más de 1000 piezas y componentes, incluido el equipamiento para el cableado en las distintas zonas de conductos de cable
    Colocación 2, 3 o 4 compartimientos separados con canales para cables dedicados y protegidos

Lista de productos
Productos (  1 - 12 de 106  )
:
Cambiar a vista de cuadrícula
Cambiar a vista de lista
  • 1
  • 2
  • ...
  • 9
Página siguiente
Comparar seleccionados compare product
Listado de productos
Cambiar a vista de cuadrícula
Cambiar a vista de lista
  • 1
  • 2
  • ...
  • 9
Página siguiente