Piezas de gabinetes

INSPÍRESE CON

MÚLTIPLES SOLUCIONES

Interscale Configured Solutions

No es necesario que encuentre y obtenga componentes por separado y después tenga que preocuparse por la compatibilidad. Nuestros ingenieros de diseño han preseleccionado una serie de componentes, que normalmente pueden encontrarse en aplicaciones de factor de forma pequeñas, cada uno seleccionado o diseñado para la conformidad con la caja Interscale.

Tanto si está diseñando una solución de factor de forma pequeña para IoT, señalización digital, vigilancia, kioscos comerciales, sistemas de control de máquinas, transporte o seguridad de red por citar algunos, la Interscale de Schroff ofrece un enfoque configurable para una solución personalizada.

Inspírese con nuestras soluciones configuradas para distintas placas estándar indicadas a continuación:

Interscale para Embedded NUC™

Esta solución, que cumple el estándar SDT.03 Embedded NUC™, ofrece climatización activa mediante un juego de ventiladores de lado a lado.
Interscale Pi

Esta caja Schroff diseñada especialmente cumple el modelo B Raspberry Pi 3 y Pi 2.
Interscale para Embedded NUC™

Esta solución, que cumple el estándar SDT.03 Embedded NUC™, ofrece climatización de conducción mediante un FHC de 20 mm y aletas de calor integradas en la parte superior de la caja.
Interscale para MicroATX

Esta solución, que cumple el estándar MicroATX, ofrece climatización activa mediante dos ventiladores de 80 mm con flujo de aire frontal hacia atrás. Integrados en la caja también hay brackets para sujetar 2 HDDs en el lado así como una tarjeta PCI con ranura dual. La potencia se suministra mediante un 1U 300 W ATX que se conecta a un interruptor de potencia iluminado.
Interscale para Mini-ITX

Esta solución cumple el estándar Mini-ITX y dispone de un recorte en el panel frontal para el interruptor de potencia, un recorte en el panel trasero para alojar los brackets ATX I/O proporcionados con las placas Mini-ITX y una entrada de potencia para el suministro eléctrico externo.
Interscale para ATX

Esta solución, que cumple el estándar ATX, ofrece climatización activa mediante dos ventiladores de 80 mm con flujo de aire frontal hacia atrás. Integrados en la caja también hay brackets para sujetar 2 HDDs en el lado así como una tarjeta PCI con ranura dual. La potencia se suministra mediante un suministro eléctrico 300W ATX que se conecta a un interruptor de potencia iluminado.
Lista de productos
Productos (  1 - 12 de 106  )
:
Cambiar a vista de cuadrícula
Cambiar a vista de lista
  • 1
  • 2
  • ...
  • 9
Página siguiente
Comparar seleccionados compare product
Listado de productos
Cambiar a vista de cuadrícula
Cambiar a vista de lista
  • 1
  • 2
  • ...
  • 9
Página siguiente