Basados en sistemas VME - incluido VXS VPX

Apantallamiento efectivo para un funcionamiento sin interrupciones

EMC Cabinets

La protección solo frente a polvo y agua a menudo no es suficiente. Las interferencias electromagnéticas emitidas por motores eléctricos, una fuente de suministro eléctrico, relés, solenoides o líneas eléctricas pueden interrumpir el funcionamiento de equipos electrónicos críticos.
La plataforma de gabinetes para electrónica Varistar de Schroff proporciona una solución innovadora para un apantallamiento CEM muy eficaz de 60 dB a 1 GHz y 40 dB a 3 GHz con el fin de garantizar un funcionamiento fiable e ininterrumpido del equipamiento electrónico.

  • Gabinetes CEM
    Los gabinetes Schroff ofrecen el concepto de apantallamiento CEM más innovador del mercado. Este crea conexiones fiables y conductivas eléctricamente entre el bastidor y todas las piezas de revestimiento y disipa todas las corrientes de interferencia inducidas mediante sus múltiples superficies que incluyen paneles laterales, puertas y cubiertas superiores.

    El apantallamiento CEM es una propiedad disponible en las distintas configuraciones de los gabinetes para electrónica Varistar que cumple totalmente las especificaciones de rendimiento de apantallamiento EMI de 60 dB a 1 GHz y 40 dB a 3 GHz (probado según IEC 61587-3).

Lista de productos
Productos (  1 - 2 de 2  )
:
Comparar seleccionados compare product
Listado de productos