Basados en sistemas CompactPCI

Protección personalizada
para un
rendimiento
fiable

Electronic Cabinets

Cuando el equipamiento para comunicaciones y electrónica en situaciones críticas precisa una protección superior, puede confiar en los gabinetes para electrónica Schroff de nVent.


  • Nuestro equipo de expertos le ayudará a configurar y personalizar el gabinete para electrónica según sus requisitos sobre la base de plataformas de gabinetes robustas que se prueban y certifican para cumplir la normativa industrial.
  • Elija de entre una variada gama de racks y gabinetes para electrónica para satisfacer sus necesidades específicas.
  • Ofrecemos diseños atractivos así como opciones reforzadas de alta calidad para aplicaciones sísmicas y militares que también pueden ofrecer apantallamiento CEM.
  • Para los centros de datos IT, nVent ofrece distintas opciones de gabinetes para servidores, interconexión y colocación así como soluciones de contención de pasillos para la gestión térmica.

  • Racks de 19" y gabinetes para electrónica
    nVent es un líder global en el diseño y la fabricación de soluciones para gabinetes para electrónica personalizadas. Nuestras series de gabinetes probadas de la marca Schroff incluyen:
    • Novastar: Gabinetes con bastidor de aluminio con un atractivo diseño, perfectamente equipados para sistemas
       electrónicos generales, prueba y medición, audio/vídeo y aplicaciones de radiodifusión.
    • Varistar: Gabinetes para electrónica con bastidor de acero soldado robusto muy versátiles con una amplia
       gama de propiedades como la protección contra polvo y agua (IP20 e IP55), opciones de climatización desde
       ventiladores hasta enfriadores aire-agua de 40 kW, choques, vibraciones y resistencia sísmica hasta NEBS
       GR-63-CORE Bellcore zona 4 y apantallamiento de radiofrecuencia/electromagnético (RFI/EMI) de 60 dB
       a 1 GHz y 40 dB a 3 GHz líder en la industria (probado según IEC 61587-3).
    • Labracks
    • Gabinetes para electrónica en exteriores

Lista de productos
Productos (  1 - 12 de 12  )
:
Comparar seleccionados compare product
Listado de productos