Guías y dispositivos de retención de placas de circuito impreso

Climatización y transferencia de datos de alta velocidad

La clave para nuestros nombres de sistema: Los sistemas se agrupan en clases de rendimiento, como 450/40, donde el primer número se refiere a la potencia máxima por ranura y el segundo a la tasa de transferencia de datos.

Schroff ATCA Eco Modular System

This new ATCA system has an economic design with a reduced
feature set, especially regarding hot swap of the Shelf FRU’s and
can be adapted to your individual needs.


  • Sistemas AdvancedTCA de Schroff

    • • Transferencia de datos de alta velocidad de 40G con todos los sistemas AdvancedTCA estándar de Schroff
    • • Elija entre las familias de sistemas AdvancedTCA con una capacidad de climatización de 300W y 450W por    ranura
    • • La gama estándar de productos incluye todas las cantidades habituales de ranuras (2, 6 y 14 ranuras)
    • • Entrada de energía CA, CC o combinación de CA y CC
    • • Todos los sistemas han sido reconocidos por UL y se han sometido a pruebas DVT intensas
    • • Manuales del usuario exhaustivos y enlace a la página de firmware en el área de descarga

Lista de productos
Productos (  1 - 12 de 28  )
:
Cambiar a vista de cuadrícula
Cambiar a vista de lista
Página siguiente
Comparar seleccionados compare product
Listado de productos
SKU:125/126
SKU:165/166
SKU:NW125/NW126
SKU:NW165/NW166
SKU:115-287
SKU:120
SKU:C120
SKU:127
Cambiar a vista de cuadrícula
Cambiar a vista de lista
Página siguiente