Air filtered fan

Imagen para Air filtered fan de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
  • IP protection type IP 54, NEMA type 12
  • Easy conversion from pressure to suction operation
  • Simple clip-on mounting without tools (can additionally be bolted on)
  • Airflow volume 25 m3/h

    Accessory category:

    Cooling, heating, temperature control

    Accessory type:

    Filter fan

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Voltage
 
Número de catálogo Fahrenheit Mínimo Fahrenheit Máximo CFM Max Watts per °F Max Voltage
Número de catálogo Fahrenheit Mínimo Fahrenheit Máximo CFM Max Watts per °F Max Voltage
14 131 377 60715-15560715-155_Watts_per_°F_Max 115 VAC
14 131 377 60715-15460715-154_Watts_per_°F_Max 230 VAC