Universal 1 U telescopic slide

Imagen para Universal 1 U telescopic slide de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
Otras vistas
  • Rail width k = 9.7 mm, max. installation width of shelf/extraction drawer w = 429 mm
  • Specified load-carrying capacity is per pair
  • Extension length > 100 %
  • Hinged
  • Lateral assembly on the 19" uprights (19" plane remains free for assembly of shelf/extraction drawer)
  • Maximum clear width of extension/drawer w = 84 HP (435 mm)

    Accessory category:

    Mechanical Accessories

    Accessory type:

    Telescopic slides
No hay artículos disponibles