Sistemas y cajas empotrados

SOLUCIONES CONFIGURABLES

PARA REDUCIR EL TIEMPO
Y LOS COSTES DEL DESARROLLO

Embedded Systems Cases

El diseño comienza con la innovadora caja Interscale Schroff de Pentair, que se caracteriza por la protección CEM integrada, solo precisa dos tornillos para el montaje y posee dimensiones flexibles de altura, anchura y profundidad.

Si está trabajando con estándares de placa de ordenador como Mini-ITX, ATX, Embedded NUC™ y otros, los recortes se han prehabilitado en el diseño para ahorrar tiempo.

Asimismo, se ofrecen componentes compatibles entre los que se incluyen fuentes de suministro de calidad industrial, interruptores de potencia e indicadores y brackets para discos duros. Para aquellos interesados en el Módulo en ordenador (COM), Pentair también ofrece un sistema COM empotrado que incluye el módulo COM y la placa base. Este concepto también es modular: Por ejemplo, una amplia gama de conexiones de bus de campo puede implementarse utilizando un módulo adicional enchufable. Utilizando la ranura XMC, mezzanines FPGA o módulos de procesador puede conectarse al módulo COM mediante el soporte o puede establecerse un circuito personalizado en el módulo prototipo.

Para soluciones de sistema integradas, el grupo de gestión del proyecto Pentair ofrece su apoyo a los clientes directamente.