Subracks, cajas eletrónicos y paneles frontales

COMPONENTES Y ACCESORIOS
ELECTROMECÁNICOS PARA SU APLICACIÓN

Subracks, front panel, small factor case
SCHROFF

¿Está buscando soluciones flexibles y fiables para embalar y proteger sus sistemas electrónicos?

nVent le ofrece una amplia gama de productos Schroff electromecánicos que pueden modificarse para satisfacer sus requisitos especiales. Le apoyamos con nuestra competencia técnica, tanto local como globalmente, permitiéndole así aumentar su productividad y optimizar la implementación "Time to Market". Deseamos ayudarle ampliamente en el desarrollo de sus productos: para ello, le facilitamos dibujos CAD en distintos formatos, amplios informes de prueba, certificados, etc. que puede descargarse gratuitamente.

  • Portamódulos de 19"
    - plataforma de productos flexible para el montaje de componentes electrónicos en armarios y cajas
    - blindaje de AF líder en el mercado
    - apantallamiento IEM/CEM líder en el sector
    - se suministran en kits
    - incontables opciones de ampliación y modificación gracias a los múltiples accesorios y a los
       componentes que se suministran individualmente

    Cajas
    - disponibles como caja de mesa, torre, caja portátil o como caja empotrable de 19
    - sirven para el montaje de tarjetas de conductores individuales así como para la instalación
       de varias tarjetas Europa en una placa base
    - gran variedad de accesorios

    Placas frontales
    - disponibles en muchos tamaños y materiales, con y sin blindaje
    - como piezas individuales o en kit junto con empuñaduras y otros accesorios
    - cumplen normas industriales líderes
    - bajo demanda con ranuras e impresión personalizadas así como distintas empuñaduras para la
       suspensión y elevación