19'' shelf

Imagen para 19'' shelf de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
  • Depth adjustable in 25 mm grid increments, forward protrusion min. 26 mm
  • Installation height 2 U
  • Static load-carrying capacity 15 kg

    Accessory category:

    Mechanical Accessories

    Accessory type:

    19" shelve

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color
 
Número de catálogo Color/Surface Width mm Depth mm
Número de catálogo Color/Surface Width mm Depth mm
RAL 7021 430 250
RAL 7035 430 250
RAL 7021 430 300
RAL 7035 430 300
RAL 7021 430 400
RAL 7035 430 400