Kit de unidad enchufable, parte frontal anodizada y parte trasera conductiva, apantallado (tejido), montaje frontal, con maneta

Imagen para Kit de unidad enchufable, parte frontal anodizada y parte traser de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
  • Shielded

    Specification:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/11
  • Surface:

    Al, Front Anodized, Rear Etched

    Handle:

    Trapeziform, Type 2

    Assembly:

    Screw on - Front Side

    EMC Shielding:

    Textile Gasket

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Número de catálogo For case height Thickness mm Height U Width HP
Número de catálogo For case height Thickness mm Height U Width HP
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 6
128.4 2.5 3 8
128.4 2.5 3 10
128.4 2.5 3 12
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 6
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 10
261.8 2.5 6 12