Strap handle, width 22 mm

Imagen para Strap Handle, Width 22 mm de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
  • Static load-carrying capacity 20 kg

    Product family:

  • RatiopacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • PropacPRO
  • Type:

    Individual Components

    Individual Component Type:

    Handle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Length mm
 
Número de catálogo Length mm Width mm Colour Material Qty
Número de catálogo Length mm Width mm Colour Material Qty
230.0 25.0 grey Band, spring steel, handle, flexible plastic PU 1 kit
170.0 22.0 black Band, spring steel, plastic-coated PU 1 kit
240.0 22.0 black Band, spring steel, plastic-coated PU 1 kit