Top cover for 6 fans

Imagen para Top cover for 6 fans de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
  • 3 axial fans fitted (maximum: 6 fans)
  • incl. cabling and GND/earthing
  • St, 1.5 mm
  • RAL 7021
  • Schuko/IEC 60320 C12 plug
  • Connecting cable 2.5 m
  • Raised cover with air barrier
  • IP 22

    Product family:

    Varistar

    Accessory category:

    Top covers

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Depth mm
 
Número de catálogo Depth mm Width mm Colour
Número de catálogo Depth mm Width mm Colour
600.0 600.0 RAL 7021
800.0 600.0 RAL 7021
600.0 800.0 RAL 7021
800.0 800.0 RAL 7021
600.0 600.0 RAL 7021
600.0 600.0 RAL 7021
600.0 600.0 RAL 7021
600.0 600.0 RAL 7021