Frame (Varistar), Slim-Line

Imagen para Frame (Varistar), Slim-Line de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
  • Static load-carrying capacity 400 kg
  • Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
  • St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/earthing point

    Product family:

    Varistar

    Accessory category:

    Mounting hardware

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

No hay artículos disponibles