Cerrar
Busbar

Número de catálogo | A | C | n | Connection type | B mm |
---|
60800-064old | 1.14 | 2.54 | 168 | Wire‐wrap pins 0.6 × 0.6 mm | 0.9 |
60800-080old | 1.65 | 5.08 | 84 | Wire‐wrap pins 1.0 × 1.0 mm | 1.4 |
Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.
Número de catálogo | A | C | n | Connection type | B mm |
---|
Número de catálogo | A | C | n | Connection type | B mm |
---|---|---|---|---|---|
60800-064old | 1.14 | 2.54 | 168 | Wire‐wrap pins 0.6 × 0.6 mm | 0.9 |
60800-080old | 1.65 | 5.08 | 84 | Wire‐wrap pins 1.0 × 1.0 mm | 1.4 |
Connect With Us