Gabinetes para protección sísmica/reforzados

Extremadamente resistentes, increíble rentabilidad

Seismic Ruggedized Cabinets

Los sistemas electrónicos modernos son vitales para el funcionamiento de aplicaciones comerciales, industriales y militares y deben funcionar bajo las condiciones más exigentes, como las que se producen en regiones propensas a sufrir terremotos. La marca Schroff de los gabinetes para electrónica Varistar posee una trayectoria probada de funcionamiento fiable bajo situaciones de choques y vibraciones extremas. Varistar es la plataforma ideal de gabinetes reforzados que puede diseñarse de forma personalizada para satisfacer requisitos críticos para misiones específicas.

  • Gabinetes con protección sísmicae
    Los gabinetes para electrónica Varistar se han diseñado para resistir choques y vibraciones extremos, incluso en zonas de terremotos. Los gabinetes Varistar se construyen con un bastidor de acero soldado que supera las pruebas más estrictas indicadas por IEC 61587-2 y Telcordia GR-63-CORE. Varistar también ha sido probado y certificado para su uso hasta en áreas Bellcore zona 4.

    Otras de las ventajas de los robustos gabinetes Varistar de Schroff son:
    • Duración: Protección dual frente a la corrosión con bastidor cincado y con acabado pulverizado
    • Protección: Protección de penetración contra polvo y agua (hasta IP 55)
    • Fiabilidad: Apantallamiento CEM contra interferencias electromagnéticas: 60 dB a 1 GHz y 40 dB a 3 GHz
    • Cobertura: Probados y certificados según MIL-STD-901D

Lista de productos
Productos (  1 - 3 de 3  )
:
Comparar seleccionados compare product
Listado de productos