Junta CEM (acero inoxidable) para paneles frontales con opción de apantallamiento

Imagen para Junta CEM (acero inoxidable) para paneles frontales con opción d de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
  • The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel)
  • EMC contact strip, stainless steel

    Product family:

    EuropacPRO

    Note:

    Please order assembly tool separately

    EMC Shielding:

    Shieldable with Stainless Steel Gasket

    Type:

    Individual Components

    Individual Component Type:

    EMC Shielding

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Quantity
 
Número de catálogo Height mm Qty For case height Height U
Número de catálogo Height mm Qty For case height Height U
52.0 PU 10 pieces2) 52 2
52.0 PU 100 pieces 2 2
97.0 PU 10 pairs 3 3
97.0 PU 100 pieces 97 3
142.0 PU 10 pieces 4 4
142.0 PU 100 pieces 4 4
187.0 PU 10 pieces 5 5
187.0 PU 100 pieces 5 5
232.0 PU 10 pieces 6 6
232.0 PU 100 pieces 6 6
367.0 PU 10 pieces 9 9
367.0 PU 100 pieces 367 9