Cases - Modular

PLATAFORMAS DE CAJA MODULARES DE 19” PARA PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO

ratiopacPRO

  • Soluciones de sobremesa y de montaje en rack con dimensiones de altura, anchura y profundidad flexibles
  • Diseñadas según IEC 60297-3/-100/-102 e IEEE 1101.x, compatibles con CompactPCI y VME64x
  • IP 20 según IEC 60529, CEM según IEC 61587-3
  • Diseño estético con construcción simétrica y ningún tornillo a la vista
  • Opciones para climatización con ventilador integradas disponibles

propacPRO
  • Caja de sobremesa con bastidor robusto de fundición inyectada
  • Diseñada según IEC 60297-3/-100/-101
  • IP 20 según IEC 60529, CEM según IEC 61587-3

compacPRO
  • Caja de sobremesa con bastidor robusto de fundición inyectada
  • Diseñada según IEC 60297-3/-101
  • IP 20 según IEC 60529
  • Peso ligero, alternativa sin apantallamiento CEM a propacPRO

comptec
  • Caja de sobremesa con bastidor robusto de fundición inyectada; diseñada para aceptar subracks
  • Diseñada según IEC 60297-3/-101
  • IP 20 según IEC 60529